Υδρόψυκτοι κινητήρες

Η υδρόψυξη είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος απομάκρυνσης θερμότητας από τον κινητήρα. Η απόδοση της ψύξης διατηρείται ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για εφαρμογές σταθερής ροπής.

Τυπικές εφαρμογές κινητήρων που χρησιμοποιούν υδρόψυξη περιλαμβάνουν την προώθηση, την πρόωση, ανεμογεννήτριες, τις αντλίες νερού και λυμάτων, μηχανήματα διάνοιξης τούνελ, μηχανές διέλασης, πρέσσες και μηχανήματα χαρτιού.

Ισχύς εξόδου 90 έως 2000 kW
Μέγεθος πλαισίου IEC 280 έως 500
Πόλοι 2 έως 8
Τάση Όλες οι ευρέως χρησιμοποιούμενες τάσεις
Συχνότητα 50 ή 60 Hz
Βαθμός προστασίας IP 55, IP 56
Ψύξη IC71W
  Κινητήρας υψηλής απόδοσης ικανοποιεί τις προδιαγραφές ενεργειακής κλάσης IE2

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Eπαγωτικοί κινητήρες
Loading documents
Select region / language