HS100

Motores HS100 de eficiencia NEMA Premium son diseñados para operar con bombas de pozo profundo, las cuales demandan altas cargas de empuje axial descendente. Estos motores verticales flecha hueca pueden operar en interior o intemperie, ya que por su diseño totalmente cerrado TCVE, los bobinados, rodamientos, estator y rotor están libres de contaminación por polvo, humedad, basura y ataque de roedores, lo que garantiza un funcionamiento confiable y una larga vida útil. Los motores están provistos con brida tipo “P” para facilitar el montaje directo a la bomba.

Características

  • 5 – 300 Hp (3.73 – 223 kW)
  • Armazón NEMA 184TP – 449TP
  • 230/460 voltios (184TP a 405TP); 460 voltios Y-D (440TP)
  • 2 y 4 polos
  • Protección IP54
  • Brida P
  • Sistema de trinquete de NO retroceso
  • Rodamientos – Son reengrasables y sobredimensionados en todos los tamaños con tapas en fundición gris. Se suministra un rodamiento de bolas en lado accionamiento (rodamiento guía) y uno o dos rodamientos de contacto angular en lado ventilador (rodamientos de carga) con lo cual es posible soportar hasta 5500 Kg de carga axial, además los motores con armazón 405TP y mayores están provistos de fábrica con una protección térmica. Cuenta con dispositivos de lubricación Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su mantenimiento.
  • Lubricación – Para ambos rodamientos Grasa SHELL GADUS® S2 V220 AC2 a base de litio/calcio, ideal para aplicaciones con alta carga axial proporcionando hasta cuatro veces la vida de lubricación de otras grasas y/o aceites.
  • Construcción robusta armazón de hierro fundido
  • Caja de conexiones (Sobredimensionada) de hierro fundido
  • Herraje galvanizado
  • Pintura epóxica resistente a la corrosión.
  • Aislamiento Clase F, Incremento de temperatura NEMA Clase B
  • Eficiencia NEMA Premium conforme a MG1 Tabla 12-12 y NOM-016-ENER 2016
 

Aplicaciones comunes

  • Bombeo, mezcla de fluidos y turbinas

Industrias comunes

  • Agricultura
  • Tratamiento de aguas
  • Petróleo & Gas

Documentos clave

Select region / language