Los generadores de baja tensión de ABB se han diseñado para conjuntos de generadores, gas o diésel, para operaciones continuas o en espera. También pueden usarse para una amplia gama de aplicaciones industriales distintas. Satisfacen o superan los requisitos de todos los estándares nacionales e internacionales relevantes.
Son ideales para aplicaciones como fuentes de alimentación de emergencia en espera de instalaciones como colegios, hospitales, oficinas y fábricas, así como para aplicaciones exigentes como telecomunicaciones, cogeneración, aeronáutica y transporte
.
Polos
|
4 |
Rangos de potencia
|
15-3125 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
19-3750 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm
|
Certificado
|
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |