AMG 0180

Rango de potencia   
Clase H  Clase F
  14-27 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
18-32.5 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm         
12-23.5 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
15.5-28 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm
            Clase H:                                                            ​Clase F:
amg-0180h amg-0180f
Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados