AMG 0200

Rango de potencia       Clase H  Clase F
  34-63 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
41.5-75 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm         
29-54.5 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
36.5-65 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm
            ​Clase H:                                                            Clase F:
  amg-0200hamg-0200f
Loading documents
Select region / language

ENLACES MÁS VISITADOS