AMG 0250

Rango de potencia       ​Clase H  ​Clase F 
  78-150 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
97-190 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm       
67-130 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
84-165 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm 
            ​Clase H:                                                            ​Clase F:
  amg-0250hamg-0250f
Loading documents
Select region / language

ENLACES MÁS VISITADOS