AMG 0280

​Rango de potencia       ​Clase H  ​Clase F 
  165-285 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
200-345 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm       
140-245 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
170-300 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm 
            ​Clase H:                                                            ​Clase F:
  amg-0280hamg-0280f
Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados