AMG 0315

Rango de potencia      ​Clase H  ​Clase F 
  310-435 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
380-530 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm      
270-375 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
325-455 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm 

            ​Clase H:                                                            ​Clase F:
  amg-0315hamg-0315f
Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados