AMG 0355

​Rango de potencia       ​Clase H  ​Clase F 
  475-655 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
580-805 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm       
410-565 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
500-695 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm 
            ​Clase H:                                                            ​Clase F:
  amg-0355hamg-0355f
Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados