Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Fixed speed generators, Technical data

Output power  55 kW to 5 MW and more 
Frame size  280 to 710 
Number of poles  4 - 6 
Voltages  380 to 12 000 V 
Frequency  50 or 60 Hz 
Cooling  air or water cooled 
Mounting type  horizontal and vertical 
Standards   IEC