Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Motores Smoke Venting

Muchas instalaciones de protección contra incendios requieren extractores de humo para explusar los gases a aire abierto. El sistema está diseñado para que los ventiladores proporcionen una ventilación estándar en condiciones de trabajo normales y extraigan humos en caso de emergencia. 
Los Motores de Extracción de Humo de ABB están diseñados y certificados tanto para DOL (direct on line) como para VSD (variable speed drive operation), ambos en ventilación normal y en situaciones de emergencia.
  • Certificados tanto para montaje horizontal como vertical
  • Cumple con la norma Europea y ofrece el máximo rendimiento en condiciones normales y de emergencia

Clasificación de productos de acuerdo con EN 12101-3:
Clase Temperatura °C, tiempo Duty
F200-120 200°C, 120 min DOL, VSD
F300-60 300°C, 60 min DOL, VSD
F400-120 400°C, 120 min DOL, VSD
T250-120 250°C, 120 min DOL, VSD


Certificado completo de motores de baja tensión hasta 630 kW
Potencia 75 a 500 kW
Tamaño IEC 280 a 400
Número de polos 2-pole hasta tamaños 250, 4-12 polos
Tensiones Hasta 690 V
Frecuencias Rango de velocidad variable hasta
1800 r/min
Material carcasa Aluminio o Fundición de hierro

Enlaces relacionados

Loading documents