Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Motores refrigerados por agua

La refrigeración por agua es un método muy eficiente para transferir el calor del motor al exterior. La eficiencia de refrigeración se mantiene incluso a bajas velocidades, ideal para aplicaciones a par constante.
 
 Las aplicaciones usuales de los motores refrigerados por agua incluyen motores a propulsión, generadores eólicos, bombeos de aguas residuales, máquinas tuneladoras, extrusoras, prensas y máquinas de papel.

Potencia 90 a 1200 kW
Tamaño IEC 280 a 450
Número de polos 2 a 8
Tensión All commonly used voltages
Frecuencia 50 o 60 Hz
Protección IP 55, IP 56
Refrigeración IC71W
Motor de alta eficiencia cumple el nivel de eficiencia IE2

Enlaces relacionados

Loading documents