Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Motores síncronos de imanes permanentes

Características:

El diseño del motor incorpora imanes permanentes en el rotor para formar polos salientes que sincronicen la carga con la frecuencia aplicada sin deslizamiento. bastidor de bandas de acero, caja de salida de acero de montaje superior, factor de servicio 1,0, aislamiento de clase F, temperatura ambiente de 40 ºC, trabajo continuo. Equilibrado de precisión con una velocidad máxima segura de 6000 rpm. Diseño preparado para inversor, adecuado para rango de velocidad de par constante de 10:1

Aplicaciones: 

Los motores magnéticos permanentes síncronos se han diseñado para las aplicaciones que exigen regulación de velocidad de bucle abierto, precisa e inherente de operaciones interconectadas múltiples o individuales.
Loading documents
Loading documents