Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

EC Titanium ™ accionamiento de motor integrado

Puedes ver esta página en:

Los motores EC Titanium™ con accionamiento de motor integrado son altamente eficientes, combinan la reluctancia síncrona y la tecnología de imanes permanentes para una solución sostenible conectada inalámbricamente que mejora los resultados.
Características
Aplicaciones comunes
Industrias
  • Eficiencia IE5: Altamente eficiente en condiciones de carga completa o parcial ofreciendo hasta un 16% de ganancia de eficiencia en carga parcial y velocidad.
  • El producto integrado ahorra un espacio considerable en el panel de control y reduce los costos de cableado al colocar el variador encima o en el extremo opuesto del variador del motor.
  • Flexibilidad de sintonización y control: múltiples opciones que incluyen teclados con cable y herramientas de PC para facilitar la puesta en marcha y la sintonización, así como la comunicación Bluetooth para una fácil configuración y conectividad ABB Ability.
  • Plug and play: el variador está preprogramado y solo requiere dos entradas (Arranque / parada) para funcionar en ambientes no controlados o ambientes industriales severos.
  • Instalación directa NEMA: utilizando la arquitectura de producto NEMA convencional, las dimensiones de montaje hacen que el intercambio sea perfecto. 
  • Densidad de energía: reciba más energía con un tamaño de marco más pequeño.
  • Fiable y silencioso: la corriente de arranque extremadamente baja y menos torque reduce las tensiones mecánicas de la carga impulsada.
  • Los modelos de accionamiento de motor integrado están preparados para ABB Ability ™ con capacidad incorporada para monitorear el estado de la unidad.
  • Ventiladores de escape / retorno.
  • Sistemas de recuperación de energía.
  • Unidades de soplado.
  • Unidades de tratamiento de aire.
  • Ventiladores de condensación en la azotea.
  • Bombas.
  • Bombas de vacío. 
  • Compresores.
  • Ventiladores.
  • Tratamiento de aire.
  • Agua y aguas residuales.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Data centers.
  • Sistemas de construcción.
  • Sistemas de sala limpia.
  • Industria en general.  
Redes sociales ABB Colombia
YouTube Instagram

Videos relacionados