Motores síncronos para aplicaciones de gas y petróleo
El diseño del motor síncrono de ABB para aplicaciones de gas y petróleo está optimizado para los compresores recíprocos, centrífugos, de ventilación y de bombas que se usan en la industria del gas y del petróleo. Los diseños incluyen motores síncronos de baja y alta velocidad y han demostrado un rendimiento extraordinariamente bueno con una eficiencia y fiabilidad altas en distintos tipos de instalaciones de gas y de petróleo en todo el mundo. Los motores son unidades de velocidad variable o en línea directos para la puesta en marcha o para el funcionamiento. Las unidades de velocidad variable de ABB se han contrastado en numerosas aplicaciones en todo el mundo con un rendimiento extraordinariamente bueno. Los motores síncronos de ABB pueden adaptarse a todas las especificaciones de los clientes principales en el sector del gas y del petróleo.
Los motores síncronos de ABB se caracterizan por un concepto de diseño flexible que posibilita adaptar el motor a casi todos los tipos de aplicaciones, instalaciones y exigencias. Son compactos, ligeros y fáciles de adaptar. En cada caso, trabajamos con nuestros clientes y usamos nuestros conocimientos prácticos específicos de las aplicaciones para garantizar que se satisfagan sus necesidades específicas. Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un alto nivel de eficiencia y rentabilidad, junto con un bajo coste de propiedad. Este concepto de diseño contrastado ha demostrado una fiabilidad y un rendimiento excepcionalmente buenos en todos los tipos de aplicaciones de motores grandes.