Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Motores antideflagrantes de baja tensión

Equipo de protección  nivel Gb para zonas 1 y 2. 

ABB ofrece una completa gama de IECEx/ATEX motores antideflagrantes de baja tensión IE2, de acuerdo a la norma IEC 60034-30-1; 2014. Los motores cumplen con las necesidades específicas de cada cliente y su aplicación.

Tipo de protección Ex d / Ex de

Potencia de salida 0.55 a 950 kW
Tamaño  IEC 80 a 450
Número de polos    2 a 8
Potencia Todas las potencias
Frecuencia 50 o 60 Hz
Protección IP 55 o mejor
Tipo de protección Para zona 1 o 2
Temperatura clase T1 - T6
Grupo gas IIB y IIC
Certficado                     Certificado IECEx / ATEX, Nivel de protección (EPLs), certificados nacionales por ejemplo CU-TR (Rusia, Bielorusia y Kazajastán), CQST (China) y Inmetro (Brasil)
Características                                                                      
  • Certificado para velocidad variable
  • Variantes para diferentes estándares en el sector de gas y aceite
  • Homologación para la mayoría de las sociedades clasificadas marinas
  • Aplicación de diseño específico disponible
  • Loading documents