La norme EU MEPS (norme européenne de performances énergétiques minimales) définit les seuils de rendement minimum obligatoires pour les moteurs électriques mis sur le marché européen. Elle couvre la plupart des moteurs triphasés à induction une vitesse, jusqu'à 375 kW.
L'IE3 constitue l'exigence minimale obligatoire de rendement pour les moteurs DOL de 7,5 à 375 kW. Il est également possible de lancer sur le marché un moteur IE2 alimenté via un variateur de vitesse.
ABB dispose d'un stock complet de moteurs conformes à la norme MEPS de l'Union européenne. Les moteurs IE4 sont également disponibles pour des économies d'énergie supplémentaires. Bien entendu, une gamme de moteurs IE2 existe pour les applications utilisant un variateur de vitesse.