MEPS en Turquie

La réglementation SGM-2012/2 est entrée en vigueur le 18/06/2012. Elle est identique au règlement CE 640/2009. La Turquie a confirmé l'adoption des exigences de rendement de la MEPS de l'Union européenne en tant qu'obligation légale suivant le même calendrier. Elle s'applique aux moteurs suivants :

  • Moteurs 2 à 6 pôles de 0,75 à 375 kW, jusqu'à 1 000 V 50 Hz
  • Moteurs capables de fonctionner en continu
  • Méthode de mesure du rendement selon CEI 60034-2-1

Liens

Loading documents
Select region / language