ABB propose un catalogue complet de produits électriques destinés aux applications maritimes exigeantes. Grâce à des solutions produits fiables et reconnues, associées à une véritable assistance mondiale, les armateurs, opérateurs maritimes, chantiers navals, équipementiers, tableautiers et intégrateurs bénéficient d'un service haut de gamme.
Les générateurs maritimes basse tension standard d'ABB sont conçus spécialement pour les groupes électrogènes diesel maritimes dédiés à la production d'électricité principale, auxiliaire ou de secours. Les générateurs ABB standard à 4 pôles ont fait leurs preuves dans les applications maritimes les plus exigeantes. Extrêmement fiables, ils permettent de raccourcir les délais de distribution.
Avantages:
-
Délais de distribution raccourcis
-
Conception résistante destinée aux environnements maritimes difficiles
-
Compatible avec l'ensemble des classifications maritimes
Dimensions de châssis
|
180 – 450
|
Pôles
|
4
|
Plage de puissance
|
13 – 2430 kVA
|
Niveau de tension
|
380 – 440 V à 50 Hz
415 – 480 V à 60 Hz
|
Plage de vitesse
|
1500 or 1800 tr/min, (50 or 60 Hz)
|
Les générateurs maritimes basse tension modulaires d'ABB sont conçus sur mesure pour les groupes électrogènes diesel ou pour servir de générateurs d'arbre à bord des navires ou des plateformes offshore. ABB possède l'expérience requise pour fournir, dans le respect des délais et des budgets, des générateurs personnalisés pour les applications maritimes les plus exigeantes
Avantages:
-
Conception flexible permettent de satisfaire les exigences propres à chaque projet
-
Système d'excitation fiable garantissant une alimentation électrique en toutes circonstances
-
Vaste expérience avec différents types de moteurs et de navires
Dimensions de châssis
|
400 – 630
|
Pôles
|
4 – 10
|
Plage de puissance
|
500 – 5000 kVA
|
Niveau de tension
|
400 V à 50 Hz
450 V ou 690 V à 60 Hz
|
Fréquence et vitesse
|
50/60Hz et 600 – 1800 tr/min
|
Facteur de puissance nominal
|
0.8
|
Spécialement conçus pour les applications maritimes, les générateurs maritimes basse tension des séries standard et modulaire d'ABB sont destinés à une utilisation avec les groupes électrogènes diesel ou en tant que générateurs d'arbre à bord des bateaux ou des plateformes offshore. Employés pour la production d'électricité principale ou de secours, ils s'adaptent à un large éventail de types de bateaux, comme par exemple :
-
les bateaux de croisière
-
les transporteurs de voitures et de trains
-
les brise-glace
-
les pétroliers multifonctions
-
les méthaniers
-
les foreuses
-
les navires dotés de la certification glace
-
les bateaux de ravitaillement.