Générateurs haute tension pour moteurs diesel et à gaz Caractéristiques techniques
Normes de conception
La partie électrique est conçue dans le respect des normes CEI ou NEMA applicables, tandis que la partie mécanique suit les normes ISO correspondantes. Les applications maritimes ou offshore satisfont les critères de conception spécifiques établis par l'organisme de certification concerné, qui peut être l'un des suivants : ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA et RS.
Rendement Conçus dans une optique de rendement élevé, nos générateurs minimisent les pertes en utilisant efficacement les matériaux et en adoptant des solutions de pointe pour l'isolation et l'optimisation des rotors, des stators et des ventilateurs. Ils sont destinés, par exemple, aux opérateurs de centrales électriques, car un rendement élevé permet d'économiser de l'argent, de réduire les coûts d'exploitation et de produire plus d'électricité pour un investissement égal.
Les générateurs synchrones sans balai d'ABB sont généralement employés dans les centrales électriques décentralisées et les applications maritimes dont le principal système de propulsion est un moteur à pistons 4 temps à moyenne ou grande vitesse.
Tension |
1 à 15 kV
|
Taille du châssis
|
0500 à 2500
|
Nombre de pôles
|
4 à 30
|
Protection
|
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
|
Refroidissement
|
IC01, IC611, IC81W
|
Normes applicables
|
CEI et NEMA
|
Conception |
Les générateurs de type sans balai sont disponibles en modèles à ventilation ouverte, totalement fermés à refroidissement par eau ou à ventilation par gaine pour montage horizontal |
Matériau de l'enveloppe |
Acier soudé |
Classification maritime
|
Tous les organismes internationaux
par exemple ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, et RS |