Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Moteurs de désenfumage

De nombreuses solutions de protection contre les incendies nécessitent d'utiliser des ventilateurs de désenfumage pour rejeter les gaz en extérieur. Ces systèmes sont généralement conçus de manière à permettre aux ventilateurs d'assurer une ventilation normale en conditions habituelles de travail et le désenfumage en situations d'urgence.

Les moteurs de désenfumage d'ABB sont conçus et certifiés pour un entraînement direct en ligne (DOL) et un fonctionnement avec variateur de vitesse, en situations d'urgence et de ventilation normale.

  • Certifiés pour une installation horizontale et verticale
  • Conformes aux normes européennes, enregistrent des performances maximales en conditions normales et d'urgence 

Les moteurs de désenfumage d'ABB ont été testés conformément à la norme NF EN 12101-3.



Catégorie Température en °C, durée Type
F200 200°C, 120 min DOL, VSD
F300 300°C, 60 min DOL, VSD
F400 400°C, 120 min DOL, VSD
T250 (Selon le décret français) 250°C, 120 min DOL, VSD


Intégralement certifiés pour une gamme de moteurs basse tension jusqu'à 630 kW
Puissance de sortie jusqu'à 1000kW
Taille IEC 160 à 450
Nombre de pôles 4 à 12 pôles
Voltages jusqu'à 690 V
Matériau fonte

Liens associés

Loading documents