Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Moteurs basse tension IEC pour l'industrie agroalimentaire

Quel que soit votre secteur d'activité (transformation de la viande, fabrication de produits de boulangerie, brassage de bières haut de gamme ou torréfaction du café), quelle que soit la taille de votre entreprise, nos moteurs améliorent votre rendement et votre fiabilité sans compromettre la sécurité alimentaire.

Les moteurs électriques sont essentiels à votre activité, car ils vous permettent de déplacer vos produits. Choisir le bon moteur auprès du bon fournisseur peut donc avoir un impact non négligeable sur votre capacité à surmonter les nombreux obstacles qui jalonnent votre activité. En tant que producteur agroalimentaire, vous devez respecter de nombreux standards d'hygiène et de sécurité alimentaire, assurer la continuité totale de vos processus (parfois même 24 h/24 et 7 jours/7) et conserver compétitivité et durabilité.

Nouveau moteur IEC encapsulé en acier inoxydable

Conçu pour la sécurité alimentaire sans compromis

  • La conception en acier inoxydable répond aux principes de conception hygiénique
  • Sécurité accrue avec graisse alimentaire de qualité H1
  • La facilité de lavage améliorée avec le refroidissement TENV

Performances fiables dans des conditions extrêmes

  • Protection IP69K pour resister à des situations de lavages extremes
  • Enroulement encapsulé pour une plus longue durée de vie dans des conditions d'humidité extrêmes
  • Faible température en surface et moins de coûts d'exploitation de part l'efficacité et la fiabilité du moteur

Répondre aux normes d'efficacité énergétique mondiales

  • Répond aux normes de rendement  IE3 et même jusqu'à IE5 avecune solution accompagné d'un variateur de fréquence
  • Couverture des règlementation MEPS à travers le monde
  • Variations de tension et de fréquence différentes, y compris 50 Hz et 60 Hz avec certification UL

A la Une

Cas de référence

OctoFrost - Congélateurs industriels pour le gel rapide individual

OctoFrost produit des congélateurs industriels pour le gel rapide individuel, ou IQF. Quiconque a déjà acheté une boîte de framboises congelées, de mangue ou de crevettes en dés connaît le concept. Si les produits alimentaires sont facilement séparés et ont conservé leur forme d'origine, les produits pourraient bien avoir été récemment congelés dans un congélateur de la société suédoise en utilisant la technologie brevetée OctoFrost ™ des plaques et la fluidisation.

"Si quelque chose, comme un moteur, doit être remplacé, il doit être facilement disponible indépendamment de l'emplacement de nos clients, que ce soit en Pologne ou en Inde. C'est pourquoi nous avons travaillé avec ABB depuis notre démarrage il y a 15 ans. " - Operations Manager chez OctoFrost

GSI Group - un fabricant mondial d'équipements agricoles

Le groupe GSI est un fabricant mondial d'équipements agricoles pour le stockage du grain, la manutention, le conditionnement et le séchage, ainsi qu'un fournisseur d'équipements de production de poulet et de porc. Propriétaire depuis 2011 par le fabricant d'équipement agricole AGCO, GSI s'est appuyée depuis des années sur les produits de transmission mécanique Dodge® en Amérique du Nord.

«Du côté commercial et du côté agricole, il est très important d'avoir des équipements sur mesure et, en proposant une gamme complète de moteurs et de produits mécaniques, ABB peut absolument nous aider à satisfaire cette exigence. Il nous permet de sélectionner uniquement la bonne taille, le  style, la vitesse et l'alimentation électrique, afin que nous puissions satisfaire pleinement les exigences du client.
- Chef de projet chez GSI

Liens associés

Loading documents