Motori elettrici asincroni modulari a rotore avvolto: dai tecnici
Altezza d'asse | IEC 400 - 1120 |
Numero di poli | 4 - 12 |
Tensione | 380 - 13 800 V |
Frequenza | 50 o 60 Hz |
Grado di protezione | IP55, IP23/IPW24
IC01, IC611, IC81W |
Materiale carcassa | Acciaio saldato |
Tipo motore | AMK, AML |
Tipo montaggio | Orizzontale e verticale |
Conformità | IEC, NEMA, GOST, CSA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN |
I motori hanno una costruzione in moduli con una varia gamma di accessori.