Motori in ghisa in media tensione a sicurezza superiore: dati tecnici
Potenza output | In base all'ordine, approssimativamente 140 - 1200 kW |
Dimensioni telaio | IEC 355 - 560 |
Numero di poli | 2 - 12, numero superiore su richiesta |
Tensione | In base all'ordine, 1000 - 7200 V |
Protezione | IP 55 / IP 56 |
Raffreddamento | IC 411 / IC 416 |
Materiale carcassa | Ghisa |
Tipo di motore | HXR |
Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
Area di rischio | Per zona 1 o 2
Classe di temperatura T1 - T3 |
Certificati | In accordo con la direttiva ATEX e gli standard IEC
GOST (Russia)
altri certificati su richiesta |