Motori in media tensione modulari a sicurezza superiore: dati tecnici
| Potenza output | In base all'ordine, approssimativamente 160 kW - 7 MW |
| Dimensione telaio | IEC 400 - 630 |
| Numero di poli | 2 - 12, numero superiore su richiesta |
| Tensione | In base all'ordine, 1000 - 7200 V |
| Frequenza | In base all'ordine, 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP 54 / IP 55 / IP 56 |
| Raffreddamento | IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W |
| Materiale carcassa | Acciaio saldato |
| Tipo motore | AMI |
| Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
| Area di rischio | Per zona 1 e 2
Classi di temperatura T1 - T3 |
| Certificati | In accordo con direttiva ATEX e standard IEC
GOST (Russia)
altri certificate su richiesta |