Motori antideflagranti in media tensione

Livello di protezione apparecchiature Gb per zone 1 e 2


ABB offre una linea completa di motori di performance comprovata e grande efficienza energetica per le industrie del gas e del petrolio. Prodotti fabbricati con design industriali e tecnologia brevettata che garantiscono tempi di funzionamento maggiori, con meno manutenzione. Con la nostra approfondita comprensione delle vostre esigenze applicative, forniamo una sorgente affidabile per la marche più fidate nell'industria del gas e del petrolio.

Questi motori antideflagranti in media tensione resistono senza danni alla pressione causata da un'esplosione interna ed evitano anche la propagazione delle fiamme all'esterno.

I motori antideflagranti ABB sono conformi a tutti gli standard e requisiti nazionali e internazionali – fra cui IEC, europei (EN), ATEX e NEMA. Tutti sono all'altezza di applicazioni di processo impegnative, a terra o in mare, oleodotti e gasdotti, raffinerie e impianti petrolchimici, piattaforme galleggianti per stoccaggio produzione e scarico petrolio, impianti per gas naturale liquefatto (GNL). I motori possono agire in ambienti avversi, quali atmosfere esplosive, temperature estreme, polveri corrosive o umidità.
Loading documents
Select region / language