Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori antideflagranti in bassa tensione

Livello di protezione apparecchiature Gb per zone 1 e 2

ABB offre una serie completa di motori antideflagranti IE2 a bassa tensione certificati IECEx/ATEX, conformi a IEC 60034-30-1; 2014. I motori sono fabbricati per venire incontro a precise esigenze di ogni cliente e ogni applicazione.

Tipo di protezione Ex d / Ex de

Potenza                                      output  0.55 - 950 kW                                                                          
 Dimensioni telaio  IEC 80 - 450
 Numero di poli  2 - 8
 Tensione  Tutte le tensioni comunemente usate
 Frequenza  50 o 60 Hz
 Protezione  IP 55 o migliore
 Tipo di protezione Per zona 1 o 2
Classi di temperatura T1 - T6
Gruppo gas IIB e IIC
 Certificati Certificati IECEx / ATEX, livelli di protezione apparecchiature (EPLs), certificati nazionali, per es. CU-TR (Russia, Bielorussia e Kazakistan), CQST (Cina) e Inmetro (Brasile)
 Caratteristiche
  •  Certificati per azionamenti a velocità variabile
  • Cerificati diversi per settore oil and gas
  • Omologazione per la maggior parte delle società di classificazione marittima
  • Disponibilità design specifico per l'applicazione
 
   
Loading documents