Motori Non-sparking in efficienza IE2, BT
ABB offre una gamma completa di motori antiscintilla in efficienza IE2, BT con certificazioni IECEx/ATEX
|
Potenza | 0.25 a 2 000 kW |
Dimensioni | IEC 71 a 560 |
Materiale carcassa | Alluminio o ghisa |
Numero di poli | 2 a 12 |
Tensione | Tutte quelle comunemente usate |
Frequenza | 50 a 60 Hz |
Protezione | IP 55 o superiore |
Tipo di protezione | Per zona 2
Classi di temperatura T1 - T4
Gruppo gas IIC |
Certificati | Certificati IECEx / ATEX, certificati nazionali ad es. CU-TR (Russia, Bielorussia e Kazakistan), CQST (Cina) e INMETRO (Brasile) |
Caratteristiche | - Certificato per drive a velocità variabile
- Varianti per standard differenti per il settore oil and gas
- Omologazione per le principali società di classificazione navale
- Disponibili applicazioni specifiche
|