Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori sincroni non-sparking per convertitore di frequenza 4-6 poli, dati tecnici

Livelli di protezione delle attrezzature Gb e Gc per le zone 1 e 2

 

I motori sincroni di ABB si basano su un consolidato design che garantisce massima disponibilità e affidabilità. Il motore è sviluppato per garantire bassi costi di proprietà. Ciò significa che nella progettazione del motore sono stati presi in considerazione e ridotti al minimo i principali costi di proprietà di tutta la vita utile del motore, le perdite e i tempi di fermo. Questo concetto è stato verificato e migliorato nei numerosi anni di esperienza dell'azienda. Inoltre, i motori sincroni e inverter ABB sono ottimizzati per garantire elevate prestazioni, sicurezza e affidabilità comprovate. La struttura a 4-6 poli del motore utilizza un solido rotore a poli salienti che garantisce un eccezionale comportamento dinamico con la macchina in tutti i tipi di applicazioni. 

Tipo di protezione                       Ex nA                                                                                        
Potenza sviluppata   1 - 65 MW a 50 Hz
2700 - 74000 HP a 60 Hz 
Altezza d'asse  710 a 1250 mm 
Tensione  1 - 15 kV 
Frequenza  50, 60 o convertitore di frequenza 
Protezione  IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24 
Raffreddamento  IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W 
Taglia  Dimensioni 710 - 1250, 2 - 55 MV
Conformità normative IEC, NEMA, BS, VDE, CSA 
Certificazioni  Conforme alla direttiva ATEX e agli standard IEC, GOST (Russia), CSA (Stati Uniti e Canada) e altre certificazioni su richiesta 

Link correlati

Loading documents