Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori IEC in efficienza IE2 a prova di polveri combustibili, BT

Livello di protezione Db e Dc per le zone 21 e 22

ABB offre una gamma completa di motori IEC in efficienza IE2 a prova di polveri combustibili, BT certificati IECEx/ATEX. 

 Tipo di protezione                      Ex t                                                                                         
Potenza  0.5 - 2000 kW 
Dimensioni  IEC 71 - 560 
Materiale carcassa Alluminio o ghisa 
Numero di poli  2 - 8 
Tensione  Tutte quelle comunemente utilizzate 
Frequenza  50 o 60 Hz 
Protezione  IP 55 o IP 65 
Tipo di protezione  Per zona Db, T 125°C, IP65
Per zona Dc, T 125°C, IP55 o IP65
Gruppi di polveri IIIB e IIIC 
Certificati  Certificati IECEx / ATEX 
Caratteristiche 
  • Certificato per drive a velocità veriabile 
  • Varianti per standard differenti per il settore oil and gas
  • Omologazione per le principali società navali
  • Disponibili applicazioni specifiche

Loading documents