Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori IEC in efficienza IE3 a prova di polveri combustibili, BT

Livello di protezione Db e Dc per la zona 21 e 22

ABB offre una gamma completa di motori IEC in efficienza IE3 a prova di polveri combustibili, BT certificati IECEx/ATEX.  

Tipo di protezione                  Ex t                                                                                            
Potenza  30 - 255 kW 
Dimensioni  IEC 200 - 355 
Materiale carcassa  Ghisa 
Numero di poli  2 - 6 
Tensione  Tutte quelle comunemente usate 
Frequenza  50 o 60 Hz 
Protezione  IP 55 o IP 65 
Tipo protezione  Per zona 21: EPL Db, T 125°C, IP 65
Per zona 22: EPL Dc, T 125°C, IP 55 o IP 65 
Certificati Certificati IECEx / ATEX, certificati nazionali ad es. CU-TR (Russia, Bielorussia, Kazakistan), CQST (Cina), INMETRO (Brasile)
 Caratteristiche
  • Certificato per drive a velocità variabile
  • Varianti per standard differenti per il settore oil and gas
  • Omologazione per le principali società navali
  • Disponibili applicazioni specifiche 

Loading documents