Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori in bassa tensione IEC per l’industria di alimenti e bevande

Dalla macellazione alla panificazione, dalla produzione di birra di qualità alla tostatura di chicchi di caffè: per aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni, ABB fornisce motori che offrono efficienza e affidabilità superiori senza alcun compromesso sulla sicurezza alimentare.



I motori elettrici svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento dei prodotti della vostra azienda. Acquistando i motori più idonei dal fornitore migliore, potrete contare su un contributo decisivo per vincere le sfide che dovete affrontare nel vostro settore. Come produttore di alimenti e bevande, dovete garantire la sicurezza igienica e alimentare, assicurarvi che il processo non subisca interruzioni (24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana) e mantenere la competitività e la sostenibilità delle vostre attività.

Condividi pagina

Washdown / Requisiti igienici elevati
Aree miste e soggetti a spruzzi d'acqua
Zone asciutte

Progettati per la massima sicurezza alimentare

  • Struttura in acciaio inox conforme ai principi della progettazione igienica
  • Sicurezza garantita dal lubrificante alimentare H1
  • Massima efficienza di pulizia con raffreddamento TENV

Affidabilità in condizioni estreme

  • Protezione IP69 per resistere a lavaggi ad alta pressione (washdown)
  • Avvolgimenti del motore completamente incapsulati per garantire la massima durata in condizioni di umidità estreme
  • Bassa temperatura di superficie e costi di esercizio ridotti grazie all’alta efficienza

Efficienza garantita in tutto il mondo

  • Alta efficienza IE3
  • Conformità con i livelli minimi di efficienza energetica (MEPS) vigenti in tutto il mondo
  • Diverse varianti di tensione e frequenza, fra cui 50 Hz e 60 Hz, con certificazione UL.

Ideale per applicazioni nell’industria alimentare

  • I motori standard possono essere facilmente modificati per l'impiego in molte applicazioni con esigenze di sicurezza alimentare.

Sicurezza e affidabilità nel settore alimentare

  • Il lubrificante alimentare H1 riduce il rischio di contaminazione degli alimenti.
  • Le direttive EHEDG raccomandano espressamente l'utilizzo di lubrificanti alimentari H1 per tutte le applicazioni in ambienti di lavorazione di alimenti.

Nessuna verniciatura per evitare il distacco di particelle di vernice

  • La sabbiatura con microsfere di vetro restituisce una superficie di alluminio vellutata e facile da pulire.
  • Soluzione ideale ad esempio per l'impiego in frigoriferi con atmosfera controllata.

Sicurezza certificata


Le esplosioni causate dall'accumulo di polvere sono un pericolo noto ed evitabile. L'installazione di motori antiscoppio certificati contribuisce a ridurre il rischio.

  • Certificazione a norme ATEX e IECEx, più diverse certificazioni locali su richiesta.

Facilità di pulizia e installazione

  • La superficie levigata previene l'accumulo di polvere sul motore.
  • Telaio in alluminio leggero e ingombro compatto.Su richiesta, telai in ghisa per potenze maggiori e soluzioni progettuali flessibili.

Efficienza energetica

  • Classi di efficienza IE2 e IE3

Case note

Related links

Loading documents