Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori elettrici raffreddati ad acqua

ll raffreddamento ad acqua è un metodo molto efficiente per dissipare il calore del motore. L’efficienza del raffreddamento viene mantenuta anche a basse velocità, ideale per applicazioni a coppia costante.
 

Le applicazioni tipiche dei motori raffreddati ad acqua includono propulsori, generatori eolici, pompe per acque e acque reflue, macchine perforatrici per tunnel, estrusori, presse di stampaggio e macchine per la carta.


Potenza 90 a 1200 kW
Altezze d'asse IEC 280 a 450
Numero di poli 2 a 8
Tensione Tutti i comuni voltaggi
Frequenza 50 a 60 Hz
Protezione IP 55, IP 56
Raffreddamento IC71W
Motore ad alta efficienza Soddisfa i requisiti IE2

Materiale correlato

Loading documents