Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Motori, ingranaggi e cuscinetti per applicazioni washdown

La sicurezza alimentare è un problema? Le nostre soluzioni washdown possono sopportare condizioni estreme. E ti fanno risparmiare.

Se sei un produttore di alimenti e bevande, garantire la sicurezza e l’igiene alimentare può essere una grossa sfida. Farlo risparmiando si può considerare missione impossibile.

In realtà una soluzione c’è: mai sentito parlare di motori Inox washdown di ABB? Insieme a ingranaggi e cuscinetti completamente in acciaio inox sono progettati pensando alle direttive di sicurezza alimentare, per garantirne il funzionamento affidabile in qualsiasi condizione e, durando molto più a lungo, il risparmio. 
 

Quale beneficio vorresti ottenere?


Investite in apparecchiature che salvaguardano gli alimenti e la reputazione dell’azienda

La sanitizzazione degli impianti è una sfida complessa, ma è necessario mantenere le condizioni igieniche per garantire cha alimenti e bevande possano essere consumati in piena sicurezza.

L’impatto potenziale di una violazione potrebbe essere devastante. Il lavaggio ad alta pressione, o “washdown”, è l’arma principale per il rispetto delle norme igieniche.


Per questo motivo i motori, i cuscinetti e gli ingranaggi in acciaio inox di ABB sono progettati pensando alla sicurezza alimentare.

  • Sono resistenti alle sostanze caustiche utilizzate per la sanitizzazione, senza rischio di corrosione
  • Sono facili da pulire grazie alle superfici levigate e arrotondate, privi di punti in cui si possano accumulare sostanze contaminanti
  • Non rilasciano scaglie o altre particelle.

Abbiamo soluzioni washdown per tutte le esigenze e tutti i settori

Nelle situaazioni più difficili, investite in apparecchiature affidabili.
I lavaggi ad alta pressione sottopongono i motori, ingranaggi e cuscinetti a condizioni molto gravose. I prodotti standardpossono durare pochi mesi. Noi investiamo in qualità.

Per questo motive le soluzioni washdown durano più a lungo:
  • I sistemi di tenuta superiori prolungano la vita utile in condizioni di lavaggio gravose
  • Le superfici levigate e gli alloggiamenti completamente sigillati abbattono il rischio di infiltrazione di acqua che potrebbe accorciare la vita del componente 

Ogni centesimo conta nella produzione di alimenti. Con le nostre soluzioni washdown otterrete risparmi significativi a lungo termine.

Sapevate che i motori di acciaio inox sono progettati per durare fino a cinque volte più a lungo di un motore standard in ambiente washdown?

Quando un motore sopravvive in condizioni estreme, garantisce un risparmio in termini di:

  • manutenzione
  • produzione persa per fermi impianto
  • costi di sostituzione dei motori

Volete sapere quanto potete risparmiare sostituendo i motori standard con motori in acciaio inox?  Con il nostro calcolatore vi bastano pochi secondi

 

I prodotti

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci