HDSシリーズは、10極でトルクが大きく、コギングが少なく、優れた性能を発揮します。 位置決め、速度、効率いずれの点においても、HDSシリーズは高いパフォーマンスと信頼性を提供します。
特色とオプション
- 積層設計により、コンパクトな巻線
- スロットの抵抗が少なく、モータ効率が向上
- 複数のフィードバックオプション可:レゾルバ、インクリメンタルエンコーダ(2500 ppr)、およびアブソリュートエンコーダ
- アブソリュートフィードバック(DSL)モデルでは、電源とフィードバックにそれぞれ個別のコネクタ、または1つのコネクタで電源とフィードバックの両方を使用できます。
- オプションでIP65に変更可能
- 巻線は、熱伝導性エポキシ樹脂で密閉されているため、放熱が大きく、異物から保護
- 巻線定格温度 155度
- オプションで保持ブレーキ可
- CE/cURus
機器
- 切断機
- シャーリング
- 機械加工
- ラベリング
- マテリアルハンドリング
市場