防爆対応ドリルリグ用モータ

オンショアおよびオフショアのドリルリグサービス、バルク燃料ターミナル、およびトランスファステーション用に設計されています。厳しいサービスファクターが要求される危険な用途に耐えられるよう設計されています。ラビリンス型リセスシャフトスリンガーは、ベアリングの寿命を延ばし、耐久性を向上させます。結露を防ぐ特殊なブリーザードレインにより、高湿度環境にも耐えられるよう設計されています。

特長

  • 単相および三相 (1/2 - 200 hp)
  • NEMAフレーム143T~447T
  • フットマウントおよびCフェイスフット付きデザイン
  • 230/460, 460, 575 V
  • ULおよびCSA認証
  • クラスI、グループC&D
  • インバータ・デューティ、1hp以上
  • IP55 エンクロージャ、銘板に記載
  • 全閉、堅牢なスチールおよび鋳鉄製フレーム設計
  • 1.15SF、絶縁クラスF、周囲温度40℃
  • サーモスタット(常時閉)
  • ねじ込み式リード線入口
  • DEシャフトスリンガー、ULブリーザードレイン
  • NEMA Premium®の効率、3年保証付き

アプリケーション

  • ポンプ
  • コンプレッサ
  • ファン、ブロア
  • コンベヤ

産業

  • オンショア・オフショア掘削装置サービス
  • バルク燃料ターミナル
  • トランスファーステーション
  • 化学、石油、ガス
  • 危険場所 ディビジョン1

主な資料 / リンク

Select region / language

人気の高いリンク