Explosion proof

防爆対応汎用モーター

危険なガスや粉塵が存在する、または存在する可能性のあるさまざまな用途で安全に使用できるように設計されています。インバータ駆動の電気設計により、柔軟な運用と省エネルギーが可能です。堅牢な鋳鉄製または鋼鉄製のバンド設計により、信頼性を最大限に高め、ダウンタイムを低減します。

特長

  • 単相(1/4~5 hp)、三相(1/4~60 hp)
  • NEMAフレーム48~364T
  • フットマウント、C-Faceフット付き、フットレス設計
  • 115/208-230, 115/230, 230, 208-230/460, 230/460, 575 V
  • ULおよびCSA認証
  • クラスI、グループD、クラスIIグループF&G 
  • 1馬力以上のインバータ負荷
  • IP54
  • 全閉構造のヘビーゲージスチールおよび鋳鉄構造
  • 60Hzと50Hzのデータをネームプレートに記載
  • ねじ込み式リード線入口
  • NEMA Premium® 効率、3年保証付き

アプリケーション

  • ポンプ
  • コンプレッサ
  • ファン、ブロア
  • コンベヤ

産業

  • 化学・石油・ガス
  • 廃水処理
  • 鉱業
  • 食品・飲料
  • 穀物処理およびその他の農業
  • プラスチック・ゴム
  • 林業用
  • 医療・医薬
  • General purpose explosion proof

    主な資料 / リンク

    Select region / language