Explosion proof

防爆対応シビアデューティモータ

結露対策が必要な過酷な産業環境にも耐えることができます。モータにはULブリーザードレインが装備されており、結露の蓄積を防止します。爆発性のある危険なガス、蒸気、粉塵から保護するように設計されています。高度に設計されたシャフトシールシステムは、3つの危険なダストグループすべてから保護します。

特長

  • 三相(1〜250hp)
  • NEMAフレーム143T〜449T
  • フットマウントおよびC面フット付きデザイン 
  • 230/460, 460 V
  • ULおよびCSA認証
  • クラスI、グループC&D、クラスIIグループE、F&G 
  • T3C温度コード
  • インバータ・デューティ
  • IP55~320 フレーム、IP66 360 フレーム以上
  • オール鋳鉄製
  • 1.15 SF, 絶縁クラスF, 40⁰C 環境
  • ねじ込み式リード線入口
  • ULブリーザドレイン
  • NEMA Premium®の効率、3年保証付き

アプリケーション

  • ポンプ
  • コンプレッサ
  • ファン、ブロア
  • コンベヤ
  • 産業

    • 化学・石油・ガス
    • パルプ・製紙
    • 水・廃水
    • 金属
    • ディビジョン1 危険エリア
    Severe duty explosion proof

    主な資料 / リンク

    Select region / language