Baldor-Reliance の水中モータは、ウェットピットとドライピットの両方の用途に対応し、自治体や産業界の廃水処理、スラリーポンプ、エアレータ、ミキサーなどに実績あるソリューションを提供しています
WETピットモーターは、排水を冷却に利用し、大気中で15分間運転することができます。DRYピットモーターは、水深200ftでも空気中や水中で連続運転できるサイズになっています。
Baldor-Reliance® 埋込型モータは、浸水する可能性のある場所で使用するために設計されています。このモータは、全閉のブロワ冷却エンクロージャを備え、独自のシーリングシステムで設計されています。このシステムにより、最大水深30フィートまで水没しても、2週間は信頼性の高い運転が可能です。
特長
- オール鋳鉄製
- 416ステンレスシャフト
- デュアルカーボンセラミックメカニカルシール
- NCサーモスタット2個とケーブル25フィートを標準装備
- デュアル水分検出プローブ
- 1.15 サービスファクタ
- UL規格のモータは、ディビジョン1、クラスI、グループC&Dに準拠
- T3C温度コード
- 5年保証(日割り計算)
- ディビジョン1、クラスI、グループC&D、T2A温度コードで10:1可変トルクのインバータ・デューティ
改造 / 付属品
- H種絶縁システム
- インナーシール、アウターシールの選択
- 特殊なシャフト材質も可能
- ワンサイズ小さいシャフトとフランジ
- 特殊塗装
- ケーブルの長さは100フィートまで(それ以上は技術的な承認が必要です)
- ウォータージャケットデザイン(フレームサイズを小さくするため)
アプリケーション
産業