Critical cooling

Critical Cooling motors

Baldor-Reliance®Critical Cooling motorsは、データセンタ、病院、および商業用施設と産業用施設の両方で、停止できない空調換気設備のメンテナンスを減らすように設計されており、稼働時間を確実に増やします。
これらのモータは、NEMA  Premium (IE3相当)またはUltra-Premium(IE5+)のいずれかの効率レベルのインバータ駆動用に設計されています。 
可変速ドライブで使用する場合、Critical Cooling motorsは、シャフト電流からの電蝕対策を備え、業界最高レベルのモータベアリング保護対策を施しています。

特長

  • モータの両端に取り付けられたハイブリッドセラミックベアリング
  • シャフト電流によって引き起こされるベアリングの電蝕を防止
  • NEMA MG1 Part31.4.4.2に準拠したインバータ駆動可能
  • TEAOおよびTEFCの設計
  • 高効率
    • NEMA Premium®/ IE3 1-30 Hp(0.75 – 22 kW)
    • Ultra-Premium/ IE5+ 1 – 20 Hp(0.75 – 15kW)
  • 保護等級 IP54
  • 識別しやすいように色分けされた番号付きリード線
  • 保証期間延長にも対応できる長寿命設計

アプリケーション

  • 可変速アプリケーション
  • ダイレクトドライブ機器
  • ベルト駆動装置
  • HVAC(冷暖房、空調換気)システム
  • エアハンドリング
  • ファンアレイ
  • CRAC(コンピュータールームのエアコンディショナ)

産業

  • データセンタ
  • 病院
  • 商業用、産業用施設
  • クリーンルーム

関連資料 / リンク

Critical cooling
contact-center_neu7584CEF0DD8D8C3BFBC947F5 (2)
お問い合わせはこちらから

ABBジャパンコンタクトセンター
お問い合わせ先:
電話 : 03-4523-6170
FAX : 03-4523-6195
Email: contact.center@jp.abb.com

Select region / language