661XLモータ

Baldor Reliance 661XL モータは、API 661 規格のベアリング寿命 40,000 時間のプレミアム効率モータを必要とする石油・化学処理業界のベルト駆動、空冷式熱交換器用に設計され ています。ローラーベアリングの性能を最大限に引き出すために必要なモビリスグリースを除き、IEEE規格841-2009のすべての要件に適合し、またそれを上回っています。 

特長

  • 5 - 75 馬力 (フットマウント)
  • 184T – 365T NEMA フレーム
  • IEEE Std.841-2009の要件を満たし、Mobilithグリースを使用することで優れたローラーベアリングの性能を発揮します
  • ベルト付きアプリケーション用ローラーベアリング、API 661に基づくL10寿命40,000時間
  • クラスFの絶縁、クラスBの温度上昇
  • 1.15 サービスファクタ
  • ディビジョン2、クラスI、温度コードT3、サービスファクター1.0
  • 軸上および軸下取り付けのための垂直昇降規定
  • 特許取得のベアリング用PLS(ポジティブ・ルブリカレーション・システム
  • IP56 エンクロージャ:ドームシャフトスリンガー、青銅ラビリンスシャフトシール、ガスケット付きコンジットボックスとカバー
  • インバータ対応銘板
  • 銘板はIEEE45に準拠
  • ABBスマートセンサ対応
  • IEEE 841試験報告書をモータに同梱
  • 5年保証

アプリケーション

  • ベルト駆動の空冷式熱交換器用途

産業

  • 化学業界
  • 石油・ガス業界
  • 林産業界

主な資料 / リンク

Select region / language

人気の高いリンク