ABB の Baldor-Reliance シビアデューティ XT シリーズは、最も過酷な条件下でも最高の性能を発揮するモータを必要とします。堅牢な鋳鉄製フレーム、状態監視機能、豊富なオプションを備えたXTシリーズのモータは、ビジネスを安全かつ確実に進めるために必要なものを提供してくれます。
XTモーターは、世界No.1のNEMAモーターメーカーが米国で設計・製造しているため、迅速な納品と設置が可能です。このモーターは、世界一のNEMAモーターメーカーが設計し、米国で製造しています。
特長
- 1 - 300馬力(フットマウントおよびC-Faceフット付き)、1 - 30馬力(C-Faceフットレス)
- 143T - 449T NEMAフレーム
- ディビジョン2、クラスI、グループA、B、C、D
- 208-230/460V、230/460および460V
- IP54 保護等級
- 250フレームまで密閉型ベアリング
- 堅牢な鋳鉄製フレーム構造
- ABB Abilityスマートセンサーに対応
- レーザー加工された銘板
- マルチカラーのリード線と大型の電線管ボックスで接続が容易
- ガスケット付き電線管ボックス
- NEMA MG1パート31.4.4.2によるインバータ使用に適合
- NEMAプレミアム効率モータ
- 3年保証の長寿命設計
アプリケーション
- コンベヤ
- コンプレッサ
- ポンプ
- 減速機
- ファン
- その他一般用途
産業
- 化学、石油・ガス
- パルプ・紙・林産物
- セメント・骨材
- 地上鉱業
- 金属、鋳物
- 水処理、下水処理
- 食品加工