Baldor-Relianceの産業用電気モータは、ほとんどの一般 的な用途やプロセスに使用することができます。しかし、一部のAC可変速用途では、ゼロ速度までの一定トルク、広い一定馬力範囲、低イナーシャローターを必要とする高応答用途、または高速性能を含む高性能機能を必要とします。RPM ACモーターは、高性能と電力密度(コンパクトなサイズと重量)が最も重要な、厳しい可変速度産業用アプリケーションに最も適しています。RPM ACラミネートフレームモータには、標準的な誘導型と超高密度の内部永久磁石(IPM)型の両方が用意されています。
特長
-
豊富なHPレンジ(最大1750HPまたは1305kW)
- 角型ラミネート鋼フレーム
- 広いCT(定トルク)回転数範囲を標準とし、広いCHP(定HP)回転数範囲も選択可能
- 出力密度:従来のACモータより最大3フレームサイズ小さくなりました。
- IPMローター設計により、IE5レベルの効率を実現
- コロナフリー絶縁クラスH
- 最適なポール設計
- 熱保護 3つのN.C.サーモスタット(各相1つずつ)
- 一体型シャフト接地ブラシを標準装備
- ODEに絶縁ベアリング(RL5800は両端に絶縁ベアリングを装備)
- PLS(ポジティブ・ルブリケーション・システム)
- 豊富なエンクロージャ(DPFV、TEBC、TEAO-PB、TENV、TEFC)
- オーバーサイズ・ロータブル・ミル・コンジットボックス
- ウェブベースのコンフィギュレータを使用したクイック出荷プログラム
- ABB能力状態監視のための規定
- 銘板のQRコードからモータの詳細とドライブのセットアップ情報を確認可能
アプリケーション
- DC置き換え
- LAC置き換え
- センターワイド
- ロールアウトテーブルとピックデューティーライン
- 押出機
- クレーン・ホイスト
- オイルドリル
- 低速・高速テストスタンド
- テンションリール
- トラクションモータ
- 高振動プレス
- ダイナモメータ
- インダクションサーボ
- 位置決め装置
産業
- 製鉄所
- パルプ・製紙
- 石油・ガス
- プラスチック・ゴム
- コンバーティング
- 自動車関連
- クラス1 ディビジョン2 危険場所
主な資料 / リンク