VS master motor

ACV*Sマスターモータ

Baldor-Reliance® V*S Master インバータ・デューティおよびベクトル・ デューティ AC モータは、ゼロからベース速度まで連続して全負荷 トルクを供給するように設計されており、可変速用途に理想的 です。このモータは、NEMAフレームに組み込まれており、ドロップイン交換や新しい用途に使用できます。

特長

  • 1/3 – 500 Hp (0.25 – 373 kW) 
  • シビアデューティベクトル:1~50HP(0.75~37.3kW)
  • 標準NEMAフレーム56~449T(IECも可)
  • 小型定格はTENVエンクロージャで提供
  • 大きな定格はTEFCおよびTEBCエンクロージャで提供
  • 900、1200、1800 RPMの標準ベース回転数
  • エンコード取り付けのための規定
  • 基本回転数で1分間200%の過負荷トルク
  • 基本回転数の1.5倍まで定馬力運転が可能
  • クラスFまたはHの絶縁でモータ寿命が延長
  • NEMA MG1 Part 31の要件を満たす
  • ディビジョン2 CSA認証
  • コロナフリー絶縁
  • 3つのサーモスタット(各相1つ)
  • 再グリース可能なベアリング
  • 鋳鉄製フレーム構造(3/4HP以上)
  • フィードバック装置用アクセサリキットが利用可能
     

アプリケーション

  • 押出機
  • コンベヤ
  • クレーン・ホイスト
  • センターワインダー
  • ウェブ加工
  • プロセスコントロール
  • テストスタンド
  • 遠心ポンプ・ファン

産業

  • パルプ・紙
  • 鉄鋼
  • 石油・ガス
  • プラスチック
  • 自動車
  • オートメーション
  • 化学プラント

主な資料 / リンク

AC VS Mater Motors
Select region / language