CTDDHPKV

冷却塔ダイレクトドライブモータ (CTDD)

ABB の Baldor-Reliance® RPM AC™ 冷却塔ダイレクトドライブモータは、ラミネートフィン付きフレーム構造を採用した同期永久磁石モータです。従来の多くの冷却塔のギアボックスと連結シャフトでの設置に代わるフランジ取り付け寸法の高効率、出力密度の高いパッケージを提供しています。この技術は従来と違い、電力密度の高いモータです。そのため、ファンの直下に直接設置することができる設計になっており、減速機またはプーリー連結のベルトが不要になります。

RPM ACモータは、要求の厳しい産業用途で使用される堅牢なモータシリーズの1つから派生したもので、冷却塔の高温多湿の環境下で高性能を発揮することが証明されています。ダイレクトドライブモータは、冷却塔、空冷式コンデンサ、空冷式熱交換器に最適です。

冷却塔ダイレクトドライブモータ (CTDD) の特長

  • ギアボックス、連結シャフト、カップリングなどが不要
  • 機械部品が少ないため、冷却塔の信頼性が向上
  • 従来のギアボックスシステムよりも静かな運転
  • ギアボックスの設置面積で設置や改造が容易
  • 効率と力率性能が向上
  • ドライブ駆動でIE5相当の効率レベルで稼働
  • Inpro/Seal® コンビネーションスリンガとラビリンス非接触シャフトシールにより、モータを水の浸入や汚染から保護
  • 使いやすいドライブ制御パラメータ
  • ビルオートメーション制御システムに簡単に接続可能
  • メンテナンスの多い従来のギアおよびベルト駆動からの置き換え可能
  • 軸上または軸下設置が可能

アプリケーション

  • 湿式・乾式冷却塔
  • 空冷式コンデンサ
  • 空冷式熱交換器

産業

  • HVAC
  • 化学・石油・ガス
  • 発電
Cooling Tower Motors

主な資料 / リンク

CTDD紹介ビデオ

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language