激しい苛酷な洗浄環境において、信頼性と洗浄性が最も重要視される食品加工用に設計されています。Baldor-Reliance 食品安全用ステンレスモータは、24 時間、最大限の効率で確実に動作し、衛生的なレベルまで効果的に洗浄でき、妥協のない食品の安全性を保証するように設計されています。
ABB の Baldor-Reliance 食品安全用ステンレススチール製モータは、現在入手可能な他のどの産業用電気モータよりも長く機能するように設計されています。
信頼性
• オールステンレス製
• 密閉型巻線と電線管ボックス
• 2重バリアメカニカルシャフトシールシステム
清潔さ
• 回転可能な丸型コンジットボックスによる滑らかな輪郭と仕上げにより、ハウジングから水やゴミを排出することが可能です。
• 独立した脚部により、モーターのクリーニングを効果的かつ効率的に行うことができます。
柔軟性・安全性
• 回転可能なコンジットボックスにより、電源に合わせてモータの向きを変える必要がありません。
• 色分けされたリード線は識別しやすく、接続をより安全かつ容易にします。
• 180-280フレームには昇降装置があり、より簡単で安全な操縦が可能です。