洗浄液や軽い水洗いが必要な用途では、塗装されたモータの表面が傷つく可能性がありますが、ペイントフリーモータはそのような事態を解決します。
ドライブエンドシャフトの延長線上にある回転式非接触型ラビリンスシールは、回転して汚染物を排出することでモーターのベアリングを保護します。ベアリングの潤滑油にゴミが到達しないようにするための追加保護層として、ダブルシールベアリングがペイントフリーモータに標準装備されています。シール付きベアリングの採用により、再潤滑とメンテナンスが最小限に抑えられます。
特長
- 0.37 –7.5kW (½ - 10 hp)
- 56C – 215TC フレーム
- 230/460 V
- エンクロージャ: TEFC または TENV
- IP55
- インバータ駆動対応
- ステンレス製フレーム、ベース、シャフト、ハードウェア
- ステンレススチール/アルミニウム仕上げ
- 回転式非接触型ラビリンスシール
- ネオプレーンガスケット
- ダブルシールボールベアリング
- 3年保証
アプリケーション
産業
主な資料 / リンク