フルステンレスモータ

苛性洗浄液や除菌洗浄が必要で、標準的な洗浄用モーターでは表面が侵される場合、ステンレス製モーターが最適です。

 
安全違反のリスクを最小化 

苛酷な食品加工環境用に設計されており、錆びや苛性ソーダによる劣化の心配がありません。
 
ステンレススチール製モーターは、すべての部品に耐腐食性材料を使用しており、不適切な設備による違反の可能性を最小限に抑えることができます。

特長

  • 0.25 -149kW (1/3 - 20 hp)
  • 56C – 256TC フレーム
  • 230/460, 575 V
  • エンクロージャ: TEFC または TENV
  • IP56
  • インバータ駆動対応
  • 300シリーズステンレススチール製フレーム、エンドプレート、電線管ボックス、シャフト、ベース、ハードウェア
  • レーザーエッチングによる銘板
  • 各エンドプレートに4つの凝縮水ドレインを装備
  • エンドプレートラベットを密閉
  • 電線管ボックスはフレームに溶接され、漏れのないシールを提供
  • リップ付き大型コンジットボックス
  • ポリッシュ仕上げのステンレススチール
  • DEとODEは回転式非接触型ラビリンスシールを採用
  • ネオプレーンガスケット
  • ダブルシールボールベアリング
  • 3年保証

アプリケーション

  • コンベヤ
  • ポンプ
  • 梱包
  • ウェットな環境

産業

  • 食品加工
  • 製薬
  • 下水

主な資料 / リンク

Select region / language

人気の高いリンク