エポキシ静電塗装モータ

Baldor-Reliance® エポキシ静電塗装モータは、30 年以上にわたって食品産業で信頼性とエネルギーコストの節約を実現する主力製品となっています。これらのモータは、水しぶきがかかるような湿度の高い環境や軽い水洗い用に設計されています。
 

腐食の最小化 

食品・飲料業界では腐食が大きな問題となります。そのため、腐食を最小限に抑えるための設計を継続的に改善しています。
• ステンレス製ハードウェアとシャフトエクステンション 
• 一般的な塗装の5倍の耐腐食性、耐チッピング性を持つ2液性エポキシ樹脂仕上げ
 

密閉型フレーム 

ネオプレーンガスケット、リップシール、Vリングシールは、モーター内部への水分の侵入を防ぎます。モーターが加熱され、冷却されると、結露が生じます。この結露を解消するために、メンテナンス性に優れたドレンホールとプラグを取り外すことができます。
モータタイプ  Hp (kW)  NEMA
フレーム
 エンクロージャ  マウンティング
White washdown - single phase 1/2 - 1.5 (0.37 - 1.12) 56/C- 145T TEFC 脚付き, C-Face 脚付き, C-Face 脚無し
White washdown - three phase 1/3 - 20 (0.37 - 15) 56/C-256T/C TENV/TEFC 脚付き, C-Face 脚付き, C-Face 脚無し
フェザーピッカー 2 - 3 (1.5 - 2.2) 145T/C TEFC 脚付き, C-Face 脚付き
カットソー
1 (0.75) D80 TENV 脚付き
ブレーキモータ 1/2 - 5 (0.37 -3.7) 56C - 184TC TENV/TEFC C-Face 脚付き
ジェットポンプ 3/4 - 3 (0.56 - 2.2) 56J TEFC C-Face 脚付き, C-Face 脚無し
クローズド・カップリング・ポンプ 1 - 20 (0.75 - 15)  143JM - 256JM TENV/TEFC C-Face 脚付き
ベクトルモータ 1 - 10 (0.75 - 7.5) 143TC - 254TC TEFC C-Face 脚付き
三相:洗浄可能機能 5- 75 (3.7 - 56) 254T/C - 444T/C TEFC 脚付き, C-Face 脚付き
クローズドカップルドポンプ:洗浄可能機能 25 -75 (19 - 56)
284JM - 365TCZ TEFC C-Face 脚付き

特長

  • 0.25 – 56kW (1/3 –75 hp)
  • 56C – 256TC フレーム
  • 115/230, 230/460, 575 V
  • エンクロージャ: TEFC および TENV
  • IP 55
  • インバータ駆動対応
  • ステンレススチール製ハードウェア
  • 300シリーズステンレスシャフト
  • ネオプレンガスケット
  • ダブルシールボールベアリング
  • ドライブエンドのリップシールとVリングシール
  • 2液性白色エポキシ樹脂仕上げ
  • 3年保証

アプリケーション

  • コンベヤ
  • ポンプ
  • 梱包
  • フェザーピッカー
  • 鶏肉用カットソー

産業

  • 食品加工
  • 飲料
  • 梱包
  • 製薬          
  • 湿潤環境
  • 下水

主な資料 / リンク

Select region / language

人気の高いリンク