Generatory niskiego napięcia do aplikacji przemysłowych

Generatory niskiego napięcia ABB są przeznaczone do zestawów z silnikami diesla lub gazowymi, w celu prowadzenia pracy ciągłej lub utrzymania gotowości. Mogą być również wykorzystywane do wielu różnych zastosowań przemysłowych. Spełniają lub przekraczają wymagania wszystkich odpowiadających norm krajowych i międzynarodowych.

Są idealne do zastosowań takich jak realizacja zasilania awaryjnego lub pełnej gotowości dla obiektów takich jak szkoły, szpitale, biura i fabryki, a także, dla wymagających aplikacji, takich jak telekomunikacja, kogeneracjia, aeronautyka i transport.
   
Bieguny
Zakres mocy
15-3125 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 obr/min
19-3750 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 obr/min
Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Rozmiar

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje